Publier vos produits
Ladrillo Semimacizo de 7 acústico
Ladrillo Semimacizo de 7 acústico

    Ladrillo Semimacizo de 7 acústico

    Traduit par Google,

    Pièce en céramique de terre cuite invisible avec perforation perpendiculaire à la face d'appui, mesurant 23,5x11x7 cm et pourcentage de vides ≤40%, destinée à être utilisée dans des éléments extérieurs/intérieurs avec des exigences acoustiques, thermiques et anti-incendie, à utiliser dans les usines de maçonnerie pour être couverts et des murs porteurs.

    Données techniques:

    - Kg/unité = 2 049

    - Unités/m2 = 51

    - Kgs/m2 = 104,50

    - Unités/palette = 348

    - Kgs/palette = 713


    Spécification
    • Piezacerámica de arcilla cocida no vista con perforación perpendicular a la cara deapoyo, de medidas 23,5x11x7 cm y porcentaje de huecos ≤40%. Pieza P (Protegida)con uso previsto para fábrica de albañilería a revestir y muros estructurales,con exigencias acústicas, térmicas y frente al fuego.

      Característicastécnicas:

      ·        Resistencia a compresión(Categoría I): ≥ 13,5 N/mm2 (según UNE EN-772-1)

      ·        Reacción al fuego: claseA1 (según UNE EN 13501-1)

      Producto concertificación Marcado CE y Declaración Ambiental de Producto (DAP).

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Ladrillo_semimacizo_7_acustico
    • Famille de produitsBricks
    • Groupe de produitsLadrillo Semimacizo
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-12-03
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)70
    • Largeur (mm)235
    • Profondeur (mm)110
    En rapport
    • Matériel principalCéramique
    • Matériel secondaireMortier
    • Conçu enEspagne
    • Fabriqué enEspagne
    • Poids net (Kg)2.049
    Classification
    • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Maçonnerie