Publier vos produits
Ladrillo Termoperforado de 10
Ladrillo Termoperforado de 10

    Ladrillo Termoperforado de 10

    Traduit par Google,

    Pièce en céramique à languette et rainure en terre cuite inédite avec perforation perpendiculaire à la face d'appui, mesurant 30x11x19 cm, destinée à être utilisée dans des éléments extérieurs/intérieurs avec des exigences acoustiques, thermiques et incendie, à utiliser dans les usines de maçonnerie à recouvrir et les murs structuraux .

    Données techniques:

    - Kg/unité = 6,20

    - Unités/m2 = 17

    - Kgs/m2 = 106,40

    - Unités/palette = 105

    - Kgs/palette = 657


    Spécification
    • Piezacerámica machihembrada de arcilla cocida no vista con perforación perpendiculara la cara de apoyo, de medidas 30x11x19 cm. Pieza P (Protegida) con usoprevisto para fábrica de albañilería a revestir y muros estructurales, conexigencias acústicas, térmicas y frente al fuego.

      Característicastécnicas:

      ·        Resistencia a compresión(Categoría I): ≥ 12,5 N/mm2 (según UNE EN-772-1)

      ·        Reacción al fuego: claseA1 (según UNE EN 13501-1)

      Producto concertificación Marcado CE y Declaración Ambiental de Producto (DAP).

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Ladrillo_termoperforado_10
    • Famille de produitsBricks
    • Groupe de produitsLadrillo Termoperforado
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-12-03
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)190
    • Largeur (mm)300
    • Profondeur (mm)110
    En rapport
    • Matériel principalCéramique
    • Matériel secondaireMortier
    • Conçu enEspagne
    • Fabriqué enEspagne
    • Poids net (Kg)6.2
    Classification
    • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Maçonnerie