Publier vos produits
Italy 52x37 Bidet
Italy 52x37 Bidet

    Italy 52x37 Bidet

    Traduit par Google,

    Bidet suspendu monotrou avec trop-plein et système de fixation murale caché.

    Contactez Ceramica Catalano

    Spécification
    • 07 1952 1001 Bianco lucido



    Spécifications techniques
    • Réference unique.ITALY_bidet_terra_52x37_0719521001
    • Famille de produitsItaly
    • Groupe de produitsBidet
    • TypeAssemblage (objets multiples)
    • Date de publication2020-10-27
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)420
    • Largeur (mm)370
    • Profondeur (mm)520
    En rapport
    • Matériel principalCéramique
    • Matériel secondairePorcelaine vitrifiée
    • Conçu enItalie
    • Fabriqué enItalie
    • Poids net (Kg)21
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Bidets
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code ETIMEC010126
    • Nom ETIMBidet
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_06_11
    • Description de l'Uniclass 2015Bidets
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 13.19
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Bidets
    • Numéro OmniClass23-31 23 00
    • Titre OmniClassBidets