Publier vos produits
Italy 57x42
Italy 57x42

    Italy 57x42

    Traduit par Google,

    Évier avec trop-plein. Installation sous le comptoir.

    Contactez Ceramica Catalano

    Spécification
    • 07 2757 0001 Bianco lucido

    Spécifications techniques
    • Réference unique.ITALY_lavabo_sottopiano_57x42_0727570001
    • Famille de produitsItaly
    • Groupe de produitsBasin
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2017-12-22
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)200
    • Largeur (mm)570
    • Profondeur (mm)420
    En rapport
    • Matériel principalCéramique
    • Matériel secondairePorcelaine vitrifiée
    • Conçu enItalie
    • Fabriqué enItalie
    • Poids net (Kg)10
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Lavabos et vasques
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Nom UNSPSCSanitary ware
    • Code UNSPSC301815
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_96_15
    • Description de l'Uniclass 2015Ceramic sinks
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 16.16
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Sinks
    • Numéro OmniClass23-31 13 00
    • Titre OmniClassSinks
    • Code CSI UniFormat IIC10
    • Titre CSI UniFormat IIINTERIOR CONSTRUCTION