Publier vos produits
Comfort 70x36 Wc
Comfort 70x36 Wc

    Comfort 70x36 Wc

    Traduit par Google,

    WC suspendu avec système de chasse d'eau Silentech.

    Contactez Ceramica Catalano

    Spécification
    • 09 1170 0001 Bianco lucido

    Spécifications techniques
    • Réference unique.COMFORT_wc_sospeso_70x36_0911700001
    • Famille de produitsComfort
    • Groupe de produitsComfort
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-07-26
    • Numéro d'édition1
    • Largeur (mm)360
    • Profondeur (mm)700
    En rapport
    • Matériel principalCéramique
    • Matériel secondairePorcelaine vitrifiée
    • Conçu enItalie
    • Fabriqué enItalie
    • Poids net (Kg)32
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Toilette
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Nom UNSPSCToilets
    • Code UNSPSC30181505
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_93_94
    • Description de l'Uniclass 2015WC pans
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 13.13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Water Closets
    • Numéro OmniClass23-31 19 00
    • Titre OmniClassToilets
    • Code CSI UniFormat IIC10
    • Titre CSI UniFormat IIINTERIOR CONSTRUCTION