Publier vos produits
Green 55x37 Bidet
Green 55x37 Bidet

    Green 55x37 Bidet

    Traduit par Google,

    Bidet suspendu monotrou avec trop-plein et système de fixation murale caché.

    Contactez Ceramica Catalano

    Spécification
    • 04 1955 1001 Bianco lucido

    Spécifications techniques
    • Réference unique.GREEN_bidet_terra_55x37_0419551001
    • Famille de produitsGreen
    • Groupe de produitsBidet
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-05-20
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)410
    • Largeur (mm)370
    • Profondeur (mm)550
    En rapport
    • Matériel principalCéramique
    • Matériel secondairePorcelaine vitrifiée
    • Conçu enItalie
    • Fabriqué enItalie
    • Poids net (Kg)25
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Bidets
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code ETIMEC010126
    • Nom ETIMBidet
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_06_11
    • Description de l'Uniclass 2015Bidets
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 13.19
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Bidets
    • Numéro OmniClass23-31 23 00
    • Titre OmniClassBidets