Publier vos produits
Alvea 80x46
Alvea 80x46

    Alvea 80x46

    Traduit par Google,

    Lavabo avec trop-plein. Installation suspendue ou mobile.

    Contactez Ceramica Catalano

    Spécification
    • Codici, colori e finiture

      06 2084 1001 Bianco lucido - Versione con 1 foro rubinetteria.

      06 2084 0001 Bianco lucido - Versione predisposto con 1 foro rubinetteria.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.lavabo-alvea-80x46-sx-cod-0620840001
    • Famille de produitsAlvea
    • Groupe de produitsBasin
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-04-02
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)160
    • Largeur (mm)800
    • Profondeur (mm)460
    En rapport
    • Matériel principalCéramique
    • Matériel secondaireArgile réfractaire
    • Conçu enItalie
    • Fabriqué enItalie
    • Poids net (Kg)18
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Lavabos et vasques
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code ETIMEC011550
    • Nom ETIMWashbasin
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_96_15
    • Description de l'Uniclass 2015Ceramic sinks
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 16.16
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Sinks
    • Numéro OmniClass23-31 13 11
    • Titre OmniClassSingle Sinks