Publier vos produits
Shower Tray 140x80 h3

Shower Tray 140x80 h3

Traduit par Google,

Receveur de douche avec surface en relief antidérapante.

Installation au sol ou à fleur de sol.

Contactez Ceramica Catalano

Spécification
  • 70 4148 0001 Bianco lucido

Spécifications techniques
  • Réference unique.shower-tray-140x80-h3
  • Famille de produitsH3 Ceramic
  • Groupe de produitsH3 Ceramic
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2023-01-31
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)30
  • Largeur (mm)1400
  • Profondeur (mm)800
En rapport
  • Matériel principalCéramique
  • Matériel secondaireArgile réfractaire
  • Conçu enItalie
  • Fabriqué enItalie
  • Poids net (Kg)44
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Receveurs de douche
  • Classification IFCTerminal sanitaire
  • Code ETIMEC011443
  • Nom ETIMShower tray
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_06_84
  • Description de l'Uniclass 2015Shower trays
  • Code CSI MasterFormat 201422 41 23
  • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Showers
  • Numéro OmniClass23-31 17 15
  • Titre OmniClassShower Enclosure Bases