Publier vos produits
Zero 50x35 Bidet
Zero 50x35 Bidet

    Zero 50x35 Bidet

    Traduit par Google,

    Bidet suspendu monotrou avec trop-plein et système de fixation dissimulé par le bas.

    Contactez Ceramica Catalano

    Spécification
    • Codici, colori e finiture

      01 1850 1001  Bianco lucido

    Spécifications techniques
    • Réference unique.ZERO_bidet_50x35_0118501001
    • Famille de produitsZERO
    • Groupe de produitsBidet
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2017-07-30
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)265
    • Largeur (mm)350
    • Profondeur (mm)500
    En rapport
    • Matériel principalCéramique
    • Matériel secondairePorcelaine vitrifiée
    • Conçu enItalie
    • Fabriqué enItalie
    • Poids net (Kg)16
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Bidets
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code ETIMEC010126
    • Nom ETIMBidet
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_06_11
    • Description de l'Uniclass 2015Bidets
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Water Closets, Urinals, and Bidets
    • Numéro OmniClass23-31 23 00
    • Titre OmniClassBidets