Publier vos produits
ZERO 46x35 Wall-Hung WC
ZERO 46x35 Wall-Hung WC
ZERO 46x35 Wall-Hung WC

    ZERO 46x35 Wall-Hung WC

    Traduit par Google,

    Toilettes suspendues avec système de drainage Silentech et système de fixation
    disparu d'en bas

    Contactez Ceramica Catalano

    Spécification
    • 01 1146 0001 (ex.1VSZ46R00) Bianco lucido

    Spécifications techniques
    • Réference unique.ZERO_wc_sospeso_46x35_0111460001
    • Famille de produitsZERO
    • Groupe de produitsWC
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-06-23
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)270
    • Largeur (mm)350
    • Profondeur (mm)460
    En rapport
    • Matériel principalPorcelaine vitrifiée
    • Matériel secondaireCéramique
    • Conçu enItalie
    • Fabriqué enItalie
    • Poids net (Kg)21
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Toilette
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_93_94
    • Description de l'Uniclass 2015WC pans
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 13.13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Water Closets
    • Numéro OmniClass23-31 19 00
    • Titre OmniClassToilets