Publier vos produits
Zero 55x35 Wc
Zero 55x35 Wc
Zero 55x35 Wc
Zero 55x35 Wc
Zero 55x35 Wc
Zero 55x35 Wc

    Zero 55x35 Wc

    Traduit par Google,

    WC suspendu avec système de chasse d'eau Silentech et fixation murale cachée. Siphon mural transformable en siphon de sol avec courbe technique

    Contactez Ceramica Catalano

    Spécification
    • 01 1455 0001 Bianco lucido

      01 1455 0021 Bianco satinato

      01 1455 0022 Nero satinato

      01 1455 0023 Cemento satinato

      01 1455 0032 Tortora satinato

    Spécifications techniques
    • Réference unique.ZERO_wc_terra_55x35_0114550001
    • Famille de produitsZERO
    • Groupe de produitsWC
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-11-27
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)410
    • Largeur (mm)350
    • Profondeur (mm)550
    En rapport
    • Matériel principalCéramique
    • Matériel secondairePorcelaine vitrifiée
    • Conçu enItalie
    • Fabriqué enItalie
    • Poids net (Kg)30
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Toilette
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code Uniclass 2015Ss_40_15_90_97
    • Description de l'Uniclass 2015WC systems
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 13.13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Water Closets
    • Numéro OmniClass23-31 19 19
    • Titre OmniClassWater Closets