Publier vos produits
Daily Floor-mounted Bidet DN009
Daily Floor-mounted Bidet DN009

    Daily Floor-mounted Bidet DN009

    Traduit par Google,
    Bidet quotidien sur pied 53x35 cm.
    Spécification
    • Back-to-wall floor installation
    Spécifications techniques
    • Réference unique.Daily-Floor-mounted-Bidet-DN009
    • Famille de produitsBidet
    • Groupe de produitsDaily
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-07-30
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)430
    • Largeur (mm)350
    • Profondeur (mm)530
    En rapport
    • Matériel principalPorcelaine vitrifiée
    • Conçu enItalie
    • Fabriqué enItalie
    • Poids net (Kg)24
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Bidets
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code ETIMEC010126
    • Nom ETIMBidet
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_06_11
    • Description de l'Uniclass 2015Bidets
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 13.19
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Bidets
    • Numéro OmniClass23-31 23 00
    • Titre OmniClassBidets