Publier vos produits
K-4886 Memoirs® Vertical spray bidet with 4 faucet holes
K-4886 Memoirs® Vertical spray bidet with 4 faucet holes
K-4886 Memoirs® Vertical spray bidet with 4 faucet holes
    Kohler

    K-4886 Memoirs® Vertical spray bidet with 4 faucet holes

    Traduit par Google,

    Avec des lignes nettes et gracieuses et un design rappelant les moulures couronnées, ce bidet Memoirs constitue un ajout de bon goût à votre salle de bain de style traditionnel. La conception de pulvérisation verticale fournit une distribution d'eau précise et ascendante pour un nettoyage efficace et doux, ainsi qu'un soulagement apaisant pour certaines conditions de santé. Associez ce bidet à une toilette Memoirs Stately ou Memoirs Classic pour un motif de salle de bain coordonné.

    CARACTÉRISTIQUES

    • Percé pour robinet de bidet monté sur luminaire avec casse-vide.
    • Remplissage frontal et pulvérisation verticale.
    • Matériel de montage inclus.
    • Coordonné aux autres produits de la collection Memoirs.

    Matériel

    • Porcelaine vitrifiée.

    Installation

    • Plomberie brute au-dessus ou au-dessous du plancher.

    Contactez Kohler

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Kohler-K-4886
    • Famille de produitsBidet
    • Groupe de produitsMemoirs®
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2018-04-08
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)15
    • Largeur (pouces)15.25
    • Profondeur (pouces)25.56
    En rapport
    • Matériel principalPorcelaine vitrifiée
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Bidets
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_06_11
    • Description de l'Uniclass 2015Bidets
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 13.19
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Bidets
    • Numéro OmniClass23-31 23 00
    • Titre OmniClassBidets