Publier vos produits
Lalita floor mounted bidet LT009
Lalita floor mounted bidet LT009
Lalita floor mounted bidet LT009
Lalita floor mounted bidet LT009
Lalita floor mounted bidet LT009

    Lalita floor mounted bidet LT009

    Traduit par Google,

    Bidet sur pied LALITA LT009 54x36 cm.

    Spécification
    • MULTI bidet, back-to-wall installation

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Lalita-floor-mounted-bidet-LT009
    • Famille de produitsBidets
    • Groupe de produitsLalita
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-05-24
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)43
    • Largeur (mm)36
    • Profondeur (mm)54
    En rapport
    • Matériel principalPorcelaine vitrifiée
    • Matériel secondairePorcelaine vitrifiée
    • Conçu enItalie
    • Fabriqué enItalie
    • Poids net (Kg)25
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Bidets
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code ETIMEC010126
    • Nom ETIMBidet
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_06_11
    • Description de l'Uniclass 2015Bidets
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 13.19
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Bidets
    • Numéro OmniClass23-31 23 00
    • Titre OmniClassBidets