Publier vos produits
DEBBA Vitreous china bidet
Roca

DEBBA Vitreous china bidet

4.8 sur 5 étoiles4.8(5 Avis)
Traduit par Google,
Bidet en porcelaine vitrifiée
Spécification
  • Compatible with: 806B20..B ROUND Lacquered bidet lid SUPRALIT®
Spécifications techniques
  • Réference unique.355998xx0
  • Famille de produitsBidets
  • Groupe de produitsDebba
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-02-15
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)400
  • Largeur (mm)450
  • Profondeur (mm)355
En rapport
  • Matériel principalPorcelaine vitrifiée
  • Conçu enEspagne
  • Fabriqué enEspagne
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Bidets
  • Classification IFCTerminal sanitaire
  • Nom UNSPSCPlumbing fixtures
  • Code UNSPSC3018
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_06_11
  • Description de l'Uniclass 2015Bidets
  • Code CSI MasterFormat 201422 41 13.19
  • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Bidets
  • Numéro OmniClass23-31 23 00
  • Titre OmniClassBidets
  • Code CSI UniFormat IID2010
  • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures