Inspiré du bois, grâce à sa finition, son design et sa couleur, ce produit est devenu le carrelage céramique idéal pour reproduire l'aspect du bois. De plus, son format en lames confère aux espaces un réalisme accru.
Spécification
Name: MACERATA WENGUE 30X60 PRIMERA.
Format: M 30 cm x 60 cm - Modular. Manufacturing size is 30.3 cm x 60.4 cm.
Use: Tiles suitable for floor use. Floor products can also be used on walls.
Installation Areas: All areas of the home except for the kitchen, bathrooms, and balconies. Residential stairs require the use of safety tape or profiles.
ANSI Classification: Class 1 - Interior Dry (per ANSI A326.3 standard).
Traffic: General Residential.
Thickness: 0.83 cm.