Publier vos produits
Itria Beige 60X60

Itria Beige 60X60

Traduit par Google,
Inspirées de la Villa d'Itria, nos faïences Itria 60x60 et 30x60, disponibles dans de charmants tons beige et gris, puisent leur inspiration dans la palette architecturale de la villa. Elles explorent une gamme de couleurs allant des beiges chaleureux aux gris sereins. Itria apporte une touche esthétique indéniable et garantit la sécurité de votre famille dans les pièces humides. Posez-les en toute sérénité grâce à notre garantie de 10 ans.
Spécification
  • Name: ITRIA BEIGE 60X60 PRIMERA. Format: 60.7 cm x 60.7 cm. Use: Tiles suitable for use on floors (can also be used on walls). Installation Area: All areas of the home including the shower, stairs, and balconies; lobbies and fixed points, high-traffic commercial premises, and offices; low-complexity hospital centers, educational institutions, supermarkets; indoor and covered outdoor social halls; restaurants with closed and open kitchens, and hair salons (does not apply to airports). ANSI Classification: Class 2 - Interior Wet Plus (0.50 to 0.59 Wet). Traffic: General Commercial (PEI Class 05). Thickness: 0.83 cm
Spécifications techniques
  • Réference unique.203061-itria-beige-60x60
  • Famille de produitsCement
  • Groupe de produits60X60
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2026-02-13
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)597
  • Largeur (mm)597
  • Profondeur (mm)83
En rapport
  • Conçu enColombie
  • Fabriqué enColombie
  • Poids net (Kg)64
Classification
  • BIMobject CatégorieSols - Carrelage
  • Classification IFCFloor
  • Code Uniclass 2015Pr_35_93_96_19
  • Description de l'Uniclass 2015Ceramic tiles
  • Numéro OmniClass23-15 17 13 13 13
  • Titre OmniClassCeramic Tile Flooring

Disponibilité de la région

Amérique du Sud Amérique du Nord