Publier vos produits
Stride Fitness Tiles - Recycled Rubber Flooring
Stride Fitness Tiles - Recycled Rubber Flooring
    Dinoflex

    Stride Fitness Tiles - Recycled Rubber Flooring

    Traduit par Google,

    Conçues avec une grille absorbant les chocs pour réduire le bruit et les vibrations, ces dalles constituent la solution idéale pour les revêtements de sol intérieurs des espaces d'entraînement situés au-dessus d'espaces occupés. Fabriquées en caoutchouc recyclé moulé, elles sont dotées d'une couche colorée ultra-résistante qui ne se décolle pas, même sous l'effet de charges très lourdes.

    Caractéristiques:

    • absorption des chocs
    • Réduction du son
    • Traction élevée
    • Soutien du réseau
    • Système d'emboîtement unique
    • Couche supérieure de couleur non laminée
    • Faible odeur
    • Durable

    Avantages:

    • Absorbe les chocs des poids qui tombent, protégeant ainsi l'athlète et votre plancher.
    • Réduit la transmission du son à la fois à l'intérieur de la pièce et d'une pièce à l'autre, ce qui profite aux espaces occupés environnants.
    • Offre une surface antidérapante sécurisée pour réduire les risques de chutes.
    • Faites passer les câbles d'alimentation dans des goulottes sous les carreaux afin de réduire les risques de trébuchement.
    • Aucune colle n'est nécessaire pour l'installation, peut être posé sur une surface dure existante.
    • La couche de couleur est intégrée au carreau et ne se délaminera pas avec le temps.
    • Certifié FloorScore pour la qualité de l'air intérieur, créant un environnement sain
    • Résiste aux chocs des équipements et des entraînements intensifs.


    Contactez Dinoflex

    Spécification
    • Interlocking Tiles

      Size

      24” x 24” = 4 ft² (61 cm x 61 cm = 0.37 m²)

      Standard Thickness

      1” (25 mm), 1-1/2” (38 mm)
      *Note 1 ½” ” tile not recommended under cardio equipment

      Keywords: recycled rubber flooring, recycled rubber weight room flooring, interlocking recycled rubber flooring, recycled rubber sports flooring,  molded recycled rubber tile flooring, EPDM

    Spécifications techniques
    • Réference unique.stride-fitness
    • Famille de produitsRubber Sports Flooring
    • Groupe de produitsRecycled Rubber Tile, Fitness, Slip‑Resistant
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-01-02
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)24
    • Largeur (pouces)24
    En rapport
    • Matériel principalCaoutchouc
    • Conçu enCanada
    • Fabriqué enCanada
    Classification
    • BIMobject CatégorieSols - Carrelage
    • Classification IFCFloor
    • Nom UNSPSCRubber flooring
    • Code UNSPSC30161705
    • Code CSI MasterFormat 201409 65 19.33
    • Titre CSI MasterFormat 2014Rubber Tile Flooring
    • Numéro OmniClass23-15 17 15 15
    • Titre OmniClassRubber Flooring
    • Code CSI UniFormat IIC3020
    • Titre CSI UniFormat IIFloor Finishes