Publier vos produits
Aconna Gris 60X60
Aconna Gris 60X60

    Aconna Gris 60X60

    Traduit par Google,
    Les carreaux de céramique Aconna Gris 60x60 s'inspirent des récifs coralliens et de l'action incessante du vent et de la mer, donnant naissance à un design qui exprime le naturel, la robustesse et le caractère organique. Leur motif graphique évoque l'érosion naturelle de la pierre, créant des surfaces texturées authentiques, idéales pour les espaces extérieurs et les pièces humides.
    Spécification
    • Name: ACONNA GRIS 60X60 PRIMERA. Format: 60.7 cm x 60.7 cm. Use: Tiles suitable for use on floors (can also be used on walls). Installation Area: General patios and terraces; exterior of commercial swimming pools, bathrooms (including showers), saunas, and balconies; outdoor social halls, including terraces; and public transit sidewalks. ANSI Classification: Class 2 - Exterior Wet (0.60 to 0.69 Wet). Traffic: General Commercial (PEI Class 05). Thickness: 0.83 cm.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.203066-aconna-gris-60x60
    • Famille de produitsNatural
    • Groupe de produits60X60
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-02-13
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)597
    • Largeur (mm)597
    • Profondeur (mm)83
    En rapport
    • Conçu enColombie
    • Fabriqué enColombie
    • Poids net (Kg)64
    Classification
    • BIMobject CatégorieSols - Carrelage
    • Classification IFCFloor
    • Code Uniclass 2015Pr_35_93_96_19
    • Description de l'Uniclass 2015Ceramic tiles
    • Numéro OmniClass23-15 17 13 13 13
    • Titre OmniClassCeramic Tile Flooring

    Disponibilité de la région

    Amérique du Sud Amérique du Nord