Publier vos produits
Itria Cenizo 60X60

Itria Cenizo 60X60

Traduit par Google,
Le carrelage Itria Cenizo 60X60 Primera est un carrelage ciment conçu pour apporter sobriété et élégance à tous les espaces grâce à sa finition mate grise raffinée. Son format modulaire de 60 x 60 cm permet une pose aussi bien au sol qu'au mur, ce qui le rend idéal pour toutes les pièces de la maison, y compris les zones humides comme les douches, ainsi que les escaliers et les balcons. Fabriqué en Colombie selon des normes de qualité élevées, il garantit une résistance à l'usage résidentiel courant et bénéficie d'un classement de sécurité Intérieur Humide Plus (Classe 2), assurant ainsi d'excellentes performances et une grande polyvalence esthétique inspirée des couleurs de la nature.
Spécification
  • Name: ITRIA CENΙΖΟ 60X60 PRIMERA. Format: M 60 cm x 60 cm - Modular. Actual manufacturing dimensions are 60.7 cm x 60.7 cm. Use: Tiles suitable for floor use; they can also be used on walls. Installation Areas: All areas of the house, including showers, stairs, and balconies. ANSI Classification: Class 2 - Interior Wet Plus (according to ANSI A326.3 standard). Traffic: General Residential. Thickness: 0.83 cm
Spécifications techniques
  • Réference unique.203131-itria-cenizo-60x60
  • Famille de produitsCement
  • Groupe de produits60X60
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2026-02-13
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)597
  • Largeur (mm)597
  • Profondeur (mm)83
En rapport
  • Conçu enColombie
  • Fabriqué enColombie
  • Poids net (Kg)64
Classification
  • BIMobject CatégorieSols - Carrelage
  • Classification IFCFloor
  • Code Uniclass 2015Pr_35_93_96_19
  • Description de l'Uniclass 2015Ceramic tiles
  • Numéro OmniClass23-15 17 13 13 13
  • Titre OmniClassCeramic Tile Flooring

Disponibilité de la région

Amérique du Sud Amérique du Nord
Colombie
États-Unis
Venezuela