Publier vos produits
Aura Estructurado 31X101
Aura Estructurado 31X101
Aura Estructurado 31X101
Aura Estructurado 31X101
Aura Estructurado 31X101
Aura Estructurado 31X101
Aura Estructurado 31X101
Aura Estructurado 31X101
Aura Estructurado 31X101
Aura Estructurado 31X101

    Aura Estructurado 31X101

    Traduit par Google,
    Il existe des espaces qui invitent au calme dès le premier instant. Comme cette sensation de soulagement en rentrant chez soi après une longue journée, lorsque tout s'allège et que le silence nous enveloppe. Inspirée par cette énergie qui ne s'impose pas mais transforme, Aura Estructurado est une faïence qui transmet sérénité, équilibre et sobriété. Avec son motif effet marbre gris et sa finition texturée brillante, cette pièce embellit les murs tout en leur apportant texture et profondeur. Son format 31 x 101 cm, idéal pour une pose verticale, permet de créer des ambiances raffinées et harmonieuses dans les salles de bains, les cuisines ou les espaces de vie. Elle convient également aux sols intérieurs, notamment pour les piscines couvertes.
    Spécification
    • Name: AURA ESTRUCTURADO 31X101 PRIMERA. Format: 31 cm x 101 cm - Non-Modular. Manufacturing size is 31.2 cm x 101.3 cm. Use: Tiles suitable for use on walls. Installation Areas: Wall. Typology: Marble with Porcelain Gloss finish. Effect: Deep Sense structure. Thickness: 0.97 cm.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.203179-aura-estructurado-31x101
    • Famille de produitsMarble
    • Groupe de produits31X101
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-02-13
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)1013
    • Largeur (mm)312
    • Profondeur (mm)97
    En rapport
    • Conçu enColombie
    • Fabriqué enColombie
    • Poids net (Kg)605
    Classification
    • BIMobject CatégorieSols - Carrelage
    • Classification IFCMur
    • Code Uniclass 2015Pr_35_93_96_19
    • Description de l'Uniclass 2015Ceramic tiles
    • Numéro OmniClass23-15 17 13 13 13
    • Titre OmniClassCeramic Tile Flooring

    Disponibilité de la région

    Amérique du Sud Amérique du Nord