Publier vos produits
Breza 31X101
Breza 31X101
Breza 31X101
Breza 31X101
Breza 31X101
Breza 31X101
Breza 31X101
Breza 31X101
Breza 31X101
Breza 31X101

    Breza 31X101

    Traduit par Google,
    « Redéfinissez le dynamisme. Inspiré par le marbre vibrant des Quatre Saisons, ses contrastes profonds et ses veines dansantes créent un récit visuel unique. Sa teinte bleu marine aux nuances verdâtres évoque l’immensité de l’océan, insufflant un caractère serein et expressif. Ce revêtement n’embellit pas seulement ; il éveille la curiosité et la fascination, transformant vos murs en une œuvre d’art vivante. Avec une finition semi-miroir (et une option texturée), Breza est le choix idéal pour ceux qui osent sortir des sentiers battus. »
    Spécification
    • Name: BREZA 31X101 PRIMERA. Format: 31 cm x 101 cm - Non-Modular. Manufacturing size is 31.0 cm x 101.1 cm. Use: Tiles suitable for use on walls. Installation Areas: Wall. ANSI Classification: Not applicable. Traffic: Not applicable. Thickness: 0.97 cm.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.203189-breza-31x101
    • Famille de produitsAccents
    • Groupe de produits31X101
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-02-13
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)1013
    • Largeur (mm)312
    • Profondeur (mm)97
    En rapport
    • Conçu enColombie
    • Fabriqué enColombie
    • Poids net (Kg)605
    Classification
    • BIMobject CatégorieSols - Carrelage
    • Classification IFCMur
    • Code Uniclass 2015Pr_35_93_96_19
    • Description de l'Uniclass 2015Ceramic tiles
    • Numéro OmniClass23-15 17 13 13 13
    • Titre OmniClassCeramic Tile Flooring

    Disponibilité de la région

    Amérique du Sud Amérique du Nord
    Colombie
    États-Unis
    Venezuela