Publier vos produits
Riviera 30X60
Riviera 30X60
Riviera 30X60
Riviera 30X60
Riviera 30X60

    Riviera 30X60

    Traduit par Google,
    Le marbre Riviera s'harmonise avec tous les espaces et tous les meubles grâce à son design doux et subtil. Contrairement au marbre naturel, ces carreaux sont résistants aux taches et ne nécessitent aucun entretien, grâce à leur émail durable qui leur confère une protection maximale.
    Spécification
    • Name: RIVIERA 30X60 PRIMERA EXC CORP. Format: M 30 cm x 60 cm - Modular (Manufacturing size: 30.3 cm x 60.4 cm). Use: Tiles suitable for use on floors, and they can also be used on walls. Installation Areas: All internal areas of the home, excluding bathrooms, showers, and balconies. Includes lobbies, foyers, interior waiting rooms, private offices, and low-traffic commercial premises without direct access to the outdoors. ANSI Classification: Class 1 - Interior Dry (according to ANSI A326.3 standard). Traffic: Moderate Commercial. Thickness: 0.83 cm
    Spécifications techniques
    • Réference unique.203206-riviera-30x60
    • Famille de produitsMarble
    • Groupe de produits30X60
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-02-13
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)597
    • Largeur (mm)297
    • Profondeur (mm)83
    En rapport
    • Conçu enColombie
    • Fabriqué enColombie
    • Poids net (Kg)333
    Classification
    • BIMobject CatégorieSols - Carrelage
    • Classification IFCFloor
    • Code Uniclass 2015Pr_35_93_96_19
    • Description de l'Uniclass 2015Ceramic tiles
    • Numéro OmniClass23-15 17 13 13 13
    • Titre OmniClassCeramic Tile Flooring

    Disponibilité de la région

    Amérique du Sud Amérique du Nord