Publier vos produits
Volta 60X60
Volta 60X60
Volta 60X60
Volta 60X60
Volta 60X60

    Volta 60X60

    Traduit par Google,
    Volta a été conçue avec une finition intérieure semi-brillante « effet mouillé », facile à nettoyer et douce au toucher. De plus, ses graphismes plats et ses couleurs neutres en font un choix idéal pour toutes les références de notre catalogue, comme les imitations bois, ciment et marbre, entre autres. Grâce à sa grande résistance au passage, ce sont des produits polyvalents, parfaits pour une installation dans tous les espaces intérieurs résidentiels ou commerciaux.
    Spécification
    • Name: VOLTA 60X60 PRIMERA. Format: M 60 cm x 60 cm - Modular , with a manufacturing size of 60.7 cm x 60.7 cm. Use: Tiles suitable for floor use , and can also be used on walls. Installation Areas: All internal areas of the home including showers, stairs, and balconies; covered outdoor residential areas. Suitable for lobbies, high-traffic commercial premises, low-complexity hospitals, and educational institutions. ANSI Classification: Class 2 - Interior Wet Plus (per ANSI A326.3 standard). Traffic: General Commercial. Thickness: 0.83 cm
    Spécifications techniques
    • Réference unique.203207-volta-60x60
    • Famille de produitsCement
    • Groupe de produits60X60
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-02-13
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)597
    • Largeur (mm)597
    • Profondeur (mm)83
    En rapport
    • Conçu enColombie
    • Fabriqué enColombie
    • Poids net (Kg)64
    Classification
    • BIMobject CatégorieSols - Carrelage
    • Classification IFCFloor
    • Code Uniclass 2015Pr_35_93_96_19
    • Description de l'Uniclass 2015Ceramic tiles
    • Numéro OmniClass23-15 17 13 13 13
    • Titre OmniClassCeramic Tile Flooring

    Disponibilité de la région

    Amérique du Sud Amérique du Nord