Publier vos produits
Monte Bianco 30X60
Monte Bianco 30X60
Monte Bianco 30X60
Monte Bianco 30X60
Monte Bianco 30X60

    Monte Bianco 30X60

    Traduit par Google,
    Monte Bianco est une ode à la pureté et à la sérénité. Sa finition miroir capte et diffuse la lumière, transformant les espaces intimes en havres de calme et de raffinement. Inspiré par l'essence du minimalisme, il offre une toile de fond intemporelle qui met en valeur la beauté de la simplicité et sublime chaque détail de l'environnement.
    Spécification
    • Name: MONTE BIANCO 30X60 PRIMERA. Format: M 30 cm x 60 cm - Modular. Manufacturing size is 30.3 cm x 60.4 cm. Use: Tiles suitable for use on walls. Installation Areas: Wall. ANSI Classification: Not applicable. Traffic: Not applicable. Thickness: 0.83 cm.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.203208-monte-bianco-30x60
    • Famille de produitsAccents
    • Groupe de produits30X60
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-02-13
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)597
    • Largeur (mm)297
    • Profondeur (mm)83
    En rapport
    • Conçu enColombie
    • Fabriqué enColombie
    • Poids net (Kg)333
    Classification
    • BIMobject CatégorieSols - Carrelage
    • Classification IFCMur
    • Code Uniclass 2015Pr_35_93_96_19
    • Description de l'Uniclass 2015Ceramic tiles
    • Numéro OmniClass23-15 17 13 13 13
    • Titre OmniClassCeramic Tile Flooring

    Disponibilité de la région

    Amérique du Sud Amérique du Nord