Publier vos produits
Berlino Arena 60X60
Berlino Arena 60X60
Berlino Arena 60X60
Berlino Arena 60X60
Berlino Arena 60X60

    Berlino Arena 60X60

    Traduit par Google,
    Berlino Arena 60x60 allie chaleur et neutralité sur une surface conçue pour résister au temps et au passage. Sa tonalité accueillante apporte équilibre aux espaces professionnels et résidentiels, instaurant une atmosphère de confiance et de sérénité.
    Spécification
    • Name: BERLINO ARENA 60X60 PRIMERA EXC CORP. Format: M 60 cm x 60 cm - Modular (Manufacturing size: 60.7 cm x 60.7 cm) . Use: Tiles suitable for use on floors , and they can also be used on walls. Installation Areas: All internal areas of the home, excluding bathrooms, showers, and balconies. Includes lobbies, foyers, waiting rooms, private offices, and low-traffic commercial premises without direct access to the outdoors. ANSI Classification: Class 1 - Interior Dry (according to ANSI A326.3 standard). Traffic: Moderate Commercial. Thickness: 0.83 cm
    Spécifications techniques
    • Réference unique.203210-berlino-arena-60x60
    • Famille de produitsMarble
    • Groupe de produits60X60
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-02-13
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)597
    • Largeur (mm)597
    • Profondeur (mm)83
    En rapport
    • Conçu enColombie
    • Fabriqué enColombie
    • Poids net (Kg)64
    Classification
    • BIMobject CatégorieSols - Carrelage
    • Classification IFCFloor
    • Code Uniclass 2015Pr_35_93_96_19
    • Description de l'Uniclass 2015Ceramic tiles
    • Numéro OmniClass23-15 17 13 13 13
    • Titre OmniClassCeramic Tile Flooring

    Disponibilité de la région

    Amérique du Sud Amérique du Nord