Frontier20 est une collection de pavés en porcelaine parfaitement adaptée aux applications extérieures. La demande du marché pour un produit antitache, antidérapant, résistant aux produits chimiques et sans entretien a conduit au développement d'un produit révolutionnaire d'esthétique supérieure, suffisamment polyvalent pour l'extérieur comme pour l'intérieur. Combinant le plus haut niveau de contrôle de qualité et de technologie avec des équipements de pointe, les pratiques séculaires ont été revitalisées pour offrir un produit de qualité supérieure, leader de l'industrie. Frontier20 offre une dimension jamais vue auparavant à votre espace de vie extérieur.
Les pavés en porcelaine Frontier20 sont héréditairement antidérapants et imperméables aux produits chimiques, au sel, à la décoloration ou aux rayures. Libérez-vous de devoir vous engager dans des pratiques de scellement annuelles. Votre Frontier20 ne se décolorera jamais et n’aura jamais besoin d’être scellé ! Lavez simplement sous pression pour obtenir un look nouvellement installé à tout moment. La mousse et la moisissure ne seront pas non plus un problème, elles peuvent également être facilement nettoyées sans crainte de traces. La surface ultra-réaliste de Frontier20 est physiquement liée et ne peut pas s'estomper ou être enlevée. Frontier20, c'est la liberté !
POUR ESPACES RÉSIDENTIELS ET COMMERCIAUX : Allées > Allées > Cours > Allées sur gazon ou gravier > Garages > Patios et porches > Terrasses et balcons > Rampes d'accès > Vérandas > Piscines extérieures
POUR LES ESPACES PUBLICS : Espaces publics extérieurs > Piscines > Restaurants extérieurs > Bars extérieurs > Centres de bien-être > Aménagement urbain > Passages de sécurité > Trottoirs et places extérieurs
Coupez les carreaux pour aménager l'extérieur : Frontier20 comprend une gamme complète de pièces de garniture spéciales pour compléter et accentuer de manière transparente l'aménagement paysager des espaces extérieurs. Les dalles de finition représentent la solution idéale pour l'aménagement d'espaces extérieurs, commerciaux ou résidentiels. Les garnitures spéciales présentent une esthétique coordonnée à celle du pavé en porcelaine Landmark, pour des projets qui exigent une continuité visuelle totale.
UN PROJET COMPLET POUR CHAQUE BESOIN : Frontier20 est un projet complet pour tout besoin de conception, spécialement développé par Landmark pour les espaces extérieurs contemporains. L'étendue de la gamme permet de concevoir des environnements extérieurs avec des looks toujours nouveaux et de jouer avec des surfaces inspirées de différents matériaux.
UNE LARGE GAMME D'LOOKS : PIERRE BLEUE, TRAVERTIN, TRAVERTIN COUPE CROIX, QUARTZ, DALLES, ARDOISE, MARBRE, BÉTON, PIERRE, BOIS, PAVÉS, CALCAIRE
UN VASTE CHOIX DE COULEURS : BLEU SELECT, FULL COULEUR, BLANC, ARGENT, CRÈME, NOCE, BLANC, BEIGE, GRIS, OR, ROSE, MARRON, SABLE, NOYER, POIVRE
UNE LARGE GAMME DE TAILLES DIFFÉRENTES : Frontier20 se caractérise par une large gamme de tailles allant du petit 9"x9", 9"x18", 12"x12" et 12"x24" jusqu'au plus grand 18"x36", 24"x36. " et 24" x 48 ", du classique 24" x 24 " à la taille raffinée des planches de 12" x 48 ". Frontier20 garantit la liberté dans chaque projet de conception.
Disponibilité de la région
| Amérique du Nord |
|---|
Canada |
États-Unis |