Publier vos produits
Berlino Crema 60X60
Berlino Crema 60X60
Berlino Crema 60X60
Berlino Crema 60X60
Berlino Crema 60X60

    Berlino Crema 60X60

    Traduit par Google,
    Berlino Crema 60x60 confère une impression d'espace et de luminosité à toutes ses surfaces. Sa finition claire et intemporelle renforce le sentiment de propreté et de raffinement, ce qui en fait le choix idéal pour les entreprises de construction recherchant esthétique et durabilité pour les projets d'envergure.
    Spécification
    • Name: BERLINO CREMA 60X60 PRIMERA EXC CORP. Format: M 60 cm x 60 cm - Modular (Manufacturing size: 60.7 cm x 60.7 cm). Use: Tiles suitable for use on floors, also suitable for walls. Installation Areas: All internal areas of the home (shower, stairs, balconies), covered outdoor residential areas, lobbies, low-traffic commercial premises, private offices, social rooms, hair salons, and small to medium-sized restaurants. ANSI Classification: Class 1 - Interior Dry (according to ANSI A326.3 standard). Traffic: Moderate Commercial. Thickness: 0.83 cm
    Spécifications techniques
    • Réference unique.203211-berlino-crema-60x60
    • Famille de produitsMarble
    • Groupe de produits60X60
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-02-13
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)597
    • Largeur (mm)597
    • Profondeur (mm)83
    En rapport
    • Conçu enColombie
    • Fabriqué enColombie
    • Poids net (Kg)64
    Classification
    • BIMobject CatégorieSols - Carrelage
    • Classification IFCFloor
    • Code Uniclass 2015Pr_35_93_96_19
    • Description de l'Uniclass 2015Ceramic tiles
    • Numéro OmniClass23-15 17 13 13 13
    • Titre OmniClassCeramic Tile Flooring

    Disponibilité de la région

    Amérique du Sud Amérique du Nord