Publier vos produits
Colonatta 60X60 Rectified
Colonatta 60X60 Rectified
Colonatta 60X60 Rectified
Colonatta 60X60 Rectified
Colonatta 60X60 Rectified
Colonatta 60X60 Rectified
Colonatta 60X60 Rectified
Colonatta 60X60 Rectified

    Colonatta 60X60 Rectified

    Traduit par Google,
    Notre carreau de céramique brillant Colonatta 60x60 tire son nom de l'une des régions d'Italie et du monde réputées pour ses carrières de marbre. Son design s'inspire des différents styles de marbre de la région et présente un motif subtil évoquant le célèbre marbre Calacatta, avec des veines dorées et grises créant un contraste qui confère une touche d'exclusivité à tout projet. « Notre carreau de céramique brillant Colonatta 60x60, qui porte le nom de l'une des carrières de marbre les plus renommées d'Italie et du monde, reflète la richesse des styles de cette région. Inspiré du célèbre marbre Calacatta, son motif subtil est composé de veines dorées et grises, créant un contraste qui respire l'exclusivité, idéal pour sublimer tout projet. »
    Spécification
    • Name: COLONATTA 60X60 CYR PRIMERA. Format: 59.7 cm x 59.7 cm. Use: Tiles suitable for use on floors (can also be used on walls). Installation Area: All areas of the home except for the kitchen, bathrooms, and balconies; residential stairs with the use of safety tape or profile; lobbies and fixed points, high-traffic commercial premises, and offices; low-complexity hospital centers, educational institutions, supermarkets, and indoor social halls (does not apply to airports). ANSI Classification: Class 1 - Interior Dry (Greater than 0.42 Dry). Traffic: General Commercial (PEI Class 05). Thickness: 0.83 cm.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.231022-colonatta-60x60-rectified
    • Famille de produitsMarble
    • Groupe de produits60X60
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-02-13
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)597
    • Largeur (mm)597
    • Profondeur (mm)83
    En rapport
    • Conçu enColombie
    • Fabriqué enColombie
    • Poids net (Kg)64
    Classification
    • BIMobject CatégorieSols - Carrelage
    • Classification IFCFloor
    • Code Uniclass 2015Pr_35_93_96_19
    • Description de l'Uniclass 2015Ceramic tiles
    • Numéro OmniClass23-15 17 13 13 13
    • Titre OmniClassCeramic Tile Flooring

    Disponibilité de la région

    Amérique du Sud Amérique du Nord