Publier vos produits
Bluestone - Porcelain Tiles
Bluestone - Porcelain Tiles
Bluestone - Porcelain Tiles

    Bluestone - Porcelain Tiles

    Traduit par Google,

    Avec Bluestone, Landmark redéfinit les traditions de conception des espaces intérieurs et extérieurs. La collection est disponible dans une riche gamme de couleurs, de finitions, de tailles et d'épaisseurs, célébrant l'aspect distinctif de la pierre de Pennsylvanie. Bluestone combine parfaitement les carreaux de porcelaine de 9 mm pour les applications intérieures avec les placages décoratifs en porcelaine pour la conception des murs et la résistance des pavés en porcelaine Frontier20, créant ainsi un monde d'aspect Bluestone sans précédent pour les projets architecturaux contemporains.

    Couleurs : Bluestone Blue Select, Bluestone Thermal Blue Select, Bluestone Full Color

    Tailles : 12"x24" / 24"x48" / Mosaïque A / Mosaïque D Hexagone

    Spécifications techniques
    • Réference unique.bluestone
    • Famille de produitsPorcelain Tiles
    • Groupe de produitsDesign Work
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-05-06
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalPorcelaine
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieSols - Carrelage
    • Code ETIMEC011340
    • Nom ETIMCeramic tile
    • Code Uniclass 2015Pr_35_93_96_19
    • Description de l'Uniclass 2015Ceramic tiles
    • Code CSI MasterFormat 201409 30 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Ceramic Tiling
    • Numéro OmniClass23-15 17 13 13 17 11
    • Titre OmniClassPorcelain Tile Flooring