Publier vos produits
Berilo 58.4X118.4 Rectified
Berilo 58.4X118.4 Rectified
Berilo 58.4X118.4 Rectified
Berilo 58.4X118.4 Rectified
Berilo 58.4X118.4 Rectified
Berilo 58.4X118.4 Rectified
Berilo 58.4X118.4 Rectified
Berilo 58.4X118.4 Rectified

    Berilo 58.4X118.4 Rectified

    Traduit par Google,
    Découvrez Beryl, source de bien-être pour vos espaces. La pureté de ce matériau se reflète dans notre carrelage en céramique brillante, qui vise à reproduire ses bienfaits psychologiques : il réduit le stress et l’anxiété et favorise une vision positive de la vie. Idéal pour toutes les pièces intérieures, créez votre havre de paix grâce à notre garantie de 10 ans. Sublimez votre intérieur avec l’élégance et la sérénité de Beryl.
    Spécification
    • Name: BERILO 58.4x118.4 PRIMERA RECT. Format: 58.4 cm x 118.4 cm. Use: Tiles suitable for use on floors (can also be used on walls). Installation Area: All residential areas except the kitchen, bathrooms, and balconies. Residential stairs with the use of safety tape or profile. Lobbies and fixed points, high-traffic commercial premises and offices, low-complexity hospital centers, educational institutions, supermarkets, indoor social halls (not applicable for airports). ANSI Classification: Class 1 - Interior Dry (Greater than 0.42 Dry). Traffic: General Commercial (PEI Class 05). Thickness: 0.97 cm
    Spécifications techniques
    • Réference unique.231039-berilo-58-4x118-4-rectified
    • Famille de produitsMarble
    • Groupe de produits58,4X118,4
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-02-13
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)1184
    • Largeur (mm)584
    • Profondeur (mm)97
    En rapport
    • Conçu enColombie
    • Fabriqué enColombie
    • Poids net (Kg)136
    Classification
    • BIMobject CatégorieSols - Carrelage
    • Classification IFCFloor
    • Code Uniclass 2015Pr_35_93_96_19
    • Description de l'Uniclass 2015Ceramic tiles
    • Numéro OmniClass23-15 17 13 13 13
    • Titre OmniClassCeramic Tile Flooring

    Disponibilité de la région

    Amérique du Sud Amérique du Nord
    Colombie
    États-Unis
    Venezuela