Publier vos produits
Tivolli 58.4X118.4 Dual Rectified
Tivolli 58.4X118.4 Dual Rectified
Tivolli 58.4X118.4 Dual Rectified
Tivolli 58.4X118.4 Dual Rectified
Tivolli 58.4X118.4 Dual Rectified
Tivolli 58.4X118.4 Dual Rectified
Tivolli 58.4X118.4 Dual Rectified
Tivolli 58.4X118.4 Dual Rectified
Tivolli 58.4X118.4 Dual Rectified

    Tivolli 58.4X118.4 Dual Rectified

    Traduit par Google,
    Inspiré par le majestueux travertin de Tivoli, le Tivolli est l'une des pierres les plus prisées en construction ornementale pour sa beauté et sa durabilité. Ces qualités sont au cœur de notre Tivolli grand format, un produit qui se distingue par son design raffiné et ses finitions haut de gamme, offrant un résultat véritablement unique.
    Spécification
    • Name: TIVOLLI 58.4X118.4 PRIMERA DUAL RECT. Format: 58.4 cm x 118.4 cm. Use: Tiles suitable for use on floors (can also be used on walls). Installation Area: All areas of the home including the shower and stairs; patios, terraces, public transit sidewalks, exterior of commercial swimming pools, saunas, and balconies; lobbies and fixed points, high-traffic commercial premises and offices, low-complexity hospital centers, educational institutions, supermarkets, indoor and outdoor social halls, restaurants with closed and open kitchens, and hair salons (not applicable for airports). ANSI Classification: Class 2 - Exterior Wet (0.65 to 0.75 Wet). Traffic: General Commercial (PEI Class 05). Thickness: 0.97 cm
    Spécifications techniques
    • Réference unique.231067-tivolli-58-4x118-4-dual-rectified
    • Famille de produitsNatural
    • Groupe de produits58,4X118,4
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-02-13
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)1184
    • Largeur (mm)584
    • Profondeur (mm)97
    En rapport
    • Conçu enColombie
    • Fabriqué enColombie
    • Poids net (Kg)136
    Classification
    • BIMobject CatégorieSols - Carrelage
    • Classification IFCFloor
    • Code Uniclass 2015Pr_35_93_96_19
    • Description de l'Uniclass 2015Ceramic tiles
    • Numéro OmniClass23-15 17 13 13 13
    • Titre OmniClassCeramic Tile Flooring

    Disponibilité de la région

    Amérique du Sud Amérique du Nord