Le produit FERRARA GRIS de la catégorie NATURAL de notre nouvelle collection DIVERSA s'inspire de la tendance LITTLE BIG, où le maximalisme s'exprime à travers de grandes pièces. Avec cette tendance, Cerámica Italia renouvelle une fois de plus son offre au format 58,4 x 118,4 mm, le plus grand produit fabriqué en Italie. Elle recrée des motifs naturels avec une grande précision et un réalisme saisissant, créant un impact visuel fort et invitant au toucher. Grâce à ce format, nous souhaitons intégrer la céramique dans de nouveaux espaces institutionnels et commerciaux afin de mettre en valeur notre DIVERSITÉ, non seulement en termes de design, de tendances et de formats, mais aussi dans des lieux non conventionnels.
Spécification
Name: FERRARA GRIS 58.4X118.4 CYR PRIMERA.
Format: 58.4 cm X 118.4 cm - Non-Modular.
Use: Tiles suitable for floor use; they can also be used on walls.
Installation Areas: All areas of the home including showers, stairs, and balconies. Lobbies, fixed points, low-traffic commercial premises, offices, social rooms (indoor and covered outdoor), hair salons, and restaurants with open or closed kitchens.
ANSI Classification: Class 2 - Interior Wet Plus (according to ANSI A326.3 standard).
Traffic: Moderate Commercial.
Thickness: 0.97 cm.