Publier vos produits
Superenva 7 triple acustic brick

Superenva 7 triple acustic brick

Traduit par Google,
Cette brique est un élément de maçonnerie en céramique de catégorie P, spécialement conçu pour les structures en maçonnerie protégées. Elle est particulièrement performante pour les cloisons intérieures et les murs extérieurs exigeant une isolation acoustique, une efficacité thermique et une résistance au feu optimales. Elle est conçue pour une pose avec des joints de mortier minces.
Spécification
    • Tipo de producto: Ladrillo cerámico (Pieza P).
    • Dimensiones: 400 mm (Largo) x 70 mm (Ancho) x 200 mm (Alto).
    • Configuración: Grupo G4.
    • Resistencia a la compresión: 7 N/mm² (Pieza de Categoría II).
    • Reacción al fuego: Euroclase A1.
    • Conductividad térmica: 0,290 W/mK.
    • Densidad aparente: 1040 Kg/m³.
    • Estabilidad dimensional: Expansión por humedad ≤ 0,5 mm/m.
    • Durabilidad: F0 (Resistencia al hielo).
    • Product Type: Ceramic brick (Unit P).
    • Dimensions: 400 mm (L) x 70 mm (W) x 200 mm (H).
    • Configuration: Group G4.
    • Compressive Strength: 7 N/mm² (Category II unit).
    • Reaction to Fire: Euroclass A1.
    • Thermal Conductivity: 0.290 W/mK.
    • Gross Dry Density: 1040 Kg/m³.
    • Dimensional Stability: Moisture movement ≤ 0.5 mm/m.
    • Durability: F0 (Freeze-thaw resistance).
Spécifications techniques
  • Réference unique.SUPERENVA_7_TRIPLE_ACUSTICO
  • Famille de produitsBuilding materials
  • Groupe de produitsBricks
  • TypeMatériaux de construction
  • Date de publication2026-03-02
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)200
  • Largeur (mm)70
  • Profondeur (mm)400
En rapport
  • Matériel principalCéramique
  • Conçu enEspagne
  • Fabriqué enEspagne
Classification
  • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Maçonnerie
  • Code Uniclass 2015Pr_20_93_52_15
  • Description de l'Uniclass 2015Clay bricks
  • Code CSI MasterFormat 201404 21 13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Brick Masonry
  • Numéro OmniClass23-13 21 19 11
  • Titre OmniClassCommon Bricks