Publier vos produits
Brique acoustique perforée 20 cm
Archivé

Brique acoustique perforée 20 cm

Perforated block of 10 cm. wide and 7 cm of height, of high performance of resistance to the compression for masonry walls
Spécifications techniques
  • Réference unique.BM-20
  • Famille de produitsCommon Clay Brick
  • Groupe de produitsTraditional
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-06-24
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)198
  • Largeur (mm)306
  • Profondeur (mm)113
En rapport
  • Matériel principalCéramique
  • Matériel secondaireMortier
  • Conçu enEspagne
  • Fabriqué enEspagne
  • Poids net (Kg)5.3
Classification
  • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Maçonnerie
  • Classification IFCMur
  • Nom UNSPSCCeramic bricks
  • Code UNSPSC30131602
  • Code Uniclass 2015Pr_20_93_52_15
  • Description de l'Uniclass 2015Clay bricks
  • Code CSI MasterFormat 201404 21 13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Brick Masonry
  • Numéro OmniClass23-13 21 00
  • Titre OmniClassBlocks and Bricks
  • Code CSI UniFormat IIB2010
  • Titre CSI UniFormat IIExterior Walls