Publier vos produits
Face Brick Vesta Blue

Face Brick Vesta Blue

Traduit par Google,
La brique Klinker Vesta est une brique noire, lorsque nous cuisons cette brique, nous appliquons des techniques de réduction dans le four, obtenant une brique multicolore, sa gamme de couleurs va du noir au bleu foncé. Nous cuisons cette brique à haute température, obtenant une couleur inaltérable pendant des décennies et une absorption d'eau inférieure à 6 %. nous avons cette brique disponible lisse et texturée
Spécification
  • Highest quality face brick. Water Absorption ≤ 6 %. Compressive Strenght ≥ 40 N/mm2. Durability against freeze-thaw : F2 (80). Available in different sizes (mm) : 236x113x48, 194x92x57
Spécifications techniques
  • Réference unique.VESTA-BLUE
  • Famille de produitsFace Brick
  • Groupe de produitsClinker
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2020-03-30
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)48
  • Largeur (mm)236
  • Profondeur (mm)112
Liens
En rapport
  • Matériel principalBrick
  • Conçu enEspagne
  • Fabriqué enEspagne
  • Poids net (Kg)1.7
Classification
  • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Maçonnerie
  • Classification IFCMur
  • Nom UNSPSCCeramic bricks
  • Code UNSPSC30131602
  • Code Uniclass 2015Pr_20_93_52_15
  • Description de l'Uniclass 2015Clay bricks
  • Code CSI MasterFormat 201404 21 13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Brick Masonry
  • Numéro OmniClass23-13 21 19 13
  • Titre OmniClassFace Bricks
  • Code CSI UniFormat IIB2010
  • Titre CSI UniFormat IIExterior Walls