Publier vos produits
Brique terre cuite isolante de 19 cm

Brique terre cuite isolante de 19 cm

Traduit par Google,
Bloc allégé avec perforation verticale de 19 cm. large, haute performance thermique et résistance à la compression structurelle (catégorie I) pour murs en maçonnerie. Assemblage rapide par rainure et languette et moins besoin de mortier.
Spécifications techniques
  • Réference unique.TB-19
  • Famille de produitsHollow Clay Block
  • Groupe de produitsTraditional
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2011-07-01
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)198
  • Largeur (mm)306
  • Profondeur (mm)185
En rapport
  • Matériel principalCéramique
  • Matériel secondaireMortier
  • Conçu enEspagne
  • Fabriqué enEspagne
  • Poids net (Kg)8.6
Classification
  • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Maçonnerie
  • Classification IFCMur
  • Nom UNSPSCCeramic blocks
  • Code UNSPSC30131504
  • Code Uniclass 2015Pr_20_93_52_14
  • Description de l'Uniclass 2015Clay blocks
  • Code CSI MasterFormat 201404 21 13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Brick Masonry
  • Numéro OmniClass23-13 21 00
  • Titre OmniClassBlocks and Bricks
  • Code CSI UniFormat IIB2010
  • Titre CSI UniFormat IIExterior Walls