Publier vos produits
Face Brick Clinker Ceres Grey

Face Brick Clinker Ceres Grey

Traduit par Google,
La brique grise Ceres klinker est une brique multicolore dans les tons blanc et gris. Leurs couleurs blanches et grises rendent cette brique parfaite pour les tendances architecturales modernes. Il est cuit à haute température (1.300ºC), obtenant une absorption d'eau inférieure à 6%. nous avons cette brique disponible lisse et texturée.
Spécification
  • Highest quality face brick. Water Absorption ≤ 6 %. Compressive Strenght ≥ 40 N/mm2. Durability against freeze-thaw : F2 (80). Available in different sizes (mm) : 236x113x48.
Spécifications techniques
  • Réference unique.CERES-GREY
  • Famille de produitsFace Brick
  • Groupe de produitsClinker
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2020-03-30
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)48
  • Largeur (mm)236
  • Profondeur (mm)112
Liens
En rapport
  • Matériel principalBrick
  • Conçu enEspagne
  • Fabriqué enEspagne
  • Poids net (Kg)1.7
Classification
  • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Maçonnerie
  • Classification IFCMur
  • Nom UNSPSCCeramic bricks
  • Code UNSPSC30131602
  • Code Uniclass 2015Pr_20_93_52_15
  • Description de l'Uniclass 2015Clay bricks
  • Code CSI MasterFormat 201404 21 13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Brick Masonry
  • Numéro OmniClass23-13 21 19 13
  • Titre OmniClassFace Bricks
  • Code CSI UniFormat IIB2010
  • Titre CSI UniFormat IIExterior Walls