Publier vos produits
Face Brick Clinker White

Face Brick Clinker White

Traduit par Google,
la brique Klinker White est une brique blanche/jaune. Nous appliquons un engobe blanc sur la surface, la couleur du corps et la couleur de l'engobe sont assez similaires de cette façon nous minimisons les problèmes d'écaillage. Nous cuisons la brique blanche Klinker à très haute température (1.300ºC), obtenant une absorption d'eau inférieure à 6%, de cette façon nous pouvons garantir une couleur inaltérable pendant des décennies.
Spécification
  • Highest quality face brick. Water Absorption ≤ 6 %. Compressive Strenght ≥ 40 N/mm2. Durability against freeze-thaw : F2 (80). Available in different sizes (mm) : 237x113x48, 287x90x48, 215x102x65, 230x110x76, 230x70x72, 230x70x124, 287x70x72, 190x90x63,5
Spécifications techniques
  • Réference unique.CLINKER-BLANCO
  • Famille de produitsFace Brick
  • Groupe de produitsClinker
  • TypeMatériaux de construction
  • Date de publication2020-03-30
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)48
  • Largeur (mm)237
  • Profondeur (mm)113
En rapport
  • Matériel principalBrick
  • Conçu enEspagne
  • Fabriqué enEspagne
  • Poids net (Kg)1.65
Classification
  • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Maçonnerie
  • Classification IFCMur
  • Nom UNSPSCCeramic bricks
  • Code UNSPSC30131602
  • Code Uniclass 2015Pr_20_93_52_15
  • Description de l'Uniclass 2015Clay bricks
  • Code CSI MasterFormat 201404 21 13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Brick Masonry
  • Numéro OmniClass23-13 21 19 13
  • Titre OmniClassFace Bricks
  • Code CSI UniFormat IIB2010
  • Titre CSI UniFormat IIExterior Walls