Publier vos produits
Face Brick Clinker Grey

Face Brick Clinker Grey

Traduit par Google,
La brique Klinker Grey est de couleur gris foncé à travers la brique de corps, sa couleur gris foncé est parfaite pour se mélanger avec une brique de couleur claire de notre gamme. Sa couleur grise est obtenue en mélangeant des argiles spéciales cuites à haute température (1.300ºC), de cette façon nous obtenons une couleur gris foncé inaltérable pendant des décennies, garantissant toujours moins de 6% d'absorption d'eau.
Spécification
  • Highest quality face brick. Water Absorption ≤ 6 %. Compressive Strenght ≥ 40 N/mm2. Durability against freeze-thaw : F2 (80). Available in different sizes (mm) : 236x113x48, 287x90x48, 215x102x65, 230x110x76, 230x70x72, 230x70x124, 194x92x57
Spécifications techniques
  • Réference unique.CLINKER-GREY
  • Famille de produitsFace Brick
  • Groupe de produitsClinker
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2020-03-30
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)48
  • Largeur (mm)236
  • Profondeur (mm)112
En rapport
  • Matériel principalBrick
  • Conçu enEspagne
  • Fabriqué enEspagne
  • Poids net (Kg)1.7
Classification
  • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Maçonnerie
  • Classification IFCMur
  • Nom UNSPSCCeramic bricks
  • Code UNSPSC30131602
  • Code Uniclass 2015Pr_20_93_52_15
  • Description de l'Uniclass 2015Clay bricks
  • Code CSI MasterFormat 201404 21 13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Brick Masonry
  • Numéro OmniClass23-13 21 19 13
  • Titre OmniClassFace Bricks
  • Code CSI UniFormat IIB2010
  • Titre CSI UniFormat IIExterior Walls