Publier vos produits
Face Brick Diana White Clinker

Face Brick Diana White Clinker

Traduit par Google,
Le Klinker Diana blanc est une brique blanche/jaune. Nous obtenons sa couleur en mélangeant des argiles de haute qualité, en les cuisant à très haute température (1.300ºC), de cette manière nous obtenons une très faible absorption d'eau (moins de 6%), garantissant que la brique conserve la même couleur pendant des décennies
Spécification
  • Highest quality face brick. Water Absorption ≤ 6 %. Compressive Strenght ≥ 40 N/mm2. Durability against freeze-thaw : F2 (80). Available in different sizes (mm) : 237x113x48, 215x102x65.
Spécifications techniques
  • Réference unique.DIANA-BLANCO
  • Famille de produitsFace Brick
  • Groupe de produitsClinker
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2020-03-30
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)48
  • Largeur (mm)237
  • Profondeur (mm)113
En rapport
  • Matériel principalBrick
  • Conçu enEspagne
  • Fabriqué enEspagne
  • Poids net (Kg)1.65
Classification
  • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Maçonnerie
  • Classification IFCMur
  • Nom UNSPSCCeramic bricks
  • Code UNSPSC30131602
  • Code Uniclass 2015Pr_20_93_52_15
  • Description de l'Uniclass 2015Clay bricks
  • Code CSI MasterFormat 201404 21 13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Brick Masonry
  • Numéro OmniClass23-13 21 19 13
  • Titre OmniClassFace Bricks
  • Code CSI UniFormat IIB2010
  • Titre CSI UniFormat IIExterior Walls