Publier vos produits
Face Brick Red Brick

Face Brick Red Brick

Traduit par Google,
La brique rouge est une couleur rouge à travers la brique de corps. Sa couleur rouge est obtenue en mélangeant des argiles spéciales cuites à haute température, de cette façon on obtient une couleur rouge inaltérable pendant des décennies, garantissant toujours moins de 6% d'absorption d'eau
Spécification
  • Highest quality face brick. Water Absorption ≤ 6 %. Compressive Strenght ≥ 40 N/mm2. Durability against freeze-thaw : F2 (80). Available in different sizes (mm) : 236x113x48, 215x102x65, 287x90x48, 230x70x72
Spécifications techniques
  • Réference unique.RED-BRICK
  • Famille de produitsFace Brick
  • Groupe de produitsGres
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2020-03-30
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)48
  • Largeur (mm)236
  • Profondeur (mm)110
En rapport
  • Matériel principalBrick
  • Conçu enEspagne
  • Fabriqué enEspagne
  • Poids net (Kg)1.6
Classification
  • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Maçonnerie
  • Classification IFCMur
  • Nom UNSPSCCeramic bricks
  • Code UNSPSC30131602
  • Code Uniclass 2015Pr_20_93_52_15
  • Description de l'Uniclass 2015Clay bricks
  • Code CSI MasterFormat 201404 21 13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Brick Masonry
  • Numéro OmniClass23-13 21 19 13
  • Titre OmniClassFace Bricks
  • Code CSI UniFormat IIB2010
  • Titre CSI UniFormat IIExterior Walls