Publier vos produits
Face Brick White Glazed Brick

Face Brick White Glazed Brick

Traduit par Google,
la brique émaillée blanche Klinker, est une brique blanche/jaune. Nous appliquons une glaçure blanche sur la surface, la couleur du corps et la couleur de la glaçure sont assez similaires de cette façon nous minimisons les problèmes d'écaillage. Nous cuisons la brique émaillée blanche à très haute température (1.300ºC), obtenant une absorption d'eau inférieure à 6%.
Spécification
  • Highest quality face brick. Water Absorption ≤ 6 %. Compressive Strenght ≥ 40 N/mm2. Durability against freeze-thaw : F2 (80). Available in different sizes (mm) : 237x113x48, 230x70x72.
Spécifications techniques
  • Réference unique.WHITE-GLAZE
  • Famille de produitsFace Brick
  • Groupe de produitsClinker
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2020-03-30
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)48
  • Largeur (mm)236
  • Profondeur (mm)112
Liens
En rapport
  • Matériel principalBrick
  • Conçu enEspagne
  • Fabriqué enEspagne
  • Poids net (Kg)1.7
Classification
  • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Maçonnerie
  • Classification IFCMur
  • Nom UNSPSCCeramic bricks
  • Code UNSPSC30131602
  • Code Uniclass 2015Pr_20_93_52_15
  • Description de l'Uniclass 2015Clay bricks
  • Code CSI MasterFormat 201404 21 13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Brick Masonry
  • Numéro OmniClass23-13 21 19 13
  • Titre OmniClassFace Bricks
  • Code CSI UniFormat IIB2010
  • Titre CSI UniFormat IIExterior Walls