Publier vos produits
Panneaux de plafond acoustiques CEWOOD
Panneaux de plafond acoustiques CEWOOD
Panneaux de plafond acoustiques CEWOOD
Panneaux de plafond acoustiques CEWOOD
Panneaux de plafond acoustiques CEWOOD
Panneaux de plafond acoustiques CEWOOD
Panneaux de plafond acoustiques CEWOOD
Panneaux de plafond acoustiques CEWOOD
Panneaux de plafond acoustiques CEWOOD
Panneaux de plafond acoustiques CEWOOD
    CEWOOD

    Panneaux de plafond acoustiques CEWOOD

    Les panneaux acoustiques CEWOOD sont largement utilisés dans l'aménagement intérieur des bâtiments publics et résidentiels. Écologiques et sans danger pour la santé, ils sont particulièrement adaptés aux faux plafonds. Grâce à leur composition naturelle et à leurs propriétés exceptionnelles, ils sont largement utilisés dans les locaux à forte charge acoustique, où le temps de réverbération (réflexion) et l'absorption du bruit sont essentiels. Ces panneaux conservent leurs propriétés même en cas d'humidité élevée ; ils absorbent l'excès d'humidité et assurent un microclimat agréable.

    Contactez CEWOOD

    Spécification
    • Largeur de la laine de bois : 0,5, 1,0 et 1,5 mm

      Épaisseur du panneau : 15, 25, 35 et 50 mm

      Dimensions : 600 x 600, 1200 x 600, 2400 x 500, 595 x 595, 1195, 595 mm. Autres dimensions sur demande.

      Poids : 7-19,5 kg/m²

      Conductivité thermique : λ = 0,066 W/m·K

      Classe de sécurité incendie : B-s1-d0 ou A2-s1-d0

      Couleurs : Naturel, blanc, noir, gris ou toute autre couleur des nuanciers RAL ou NCS sur demande.

      Coefficient d'absorption acoustique : 0,3 - 1,0

    Spécifications techniques
    • Réference unique.AcousticPanels
    • TypeAssemblage (objets multiples)
    • Date de publication2023-03-16
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalBois
    • Matériel secondaireCiment
    • Fabriqué enLettonie
    Classification
    • BIMobject CatégorieConstruction - Plafond
    • Classification IFCPlafond
    • Numéro OmniClass23-15 19 23 11 13 15
    • Titre OmniClassAcoustical Tile Ceilings

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie Amérique du Sud Océanie Amérique du Nord Afrique