Publier vos produits
PP200 baffle ceiling
PP200 baffle ceiling
PP200 baffle ceiling
PP200 baffle ceiling

    PP200 baffle ceiling

    4.4 sur 5 étoiles4.4(15 Avis)
    Traduit par Google,
    Les panneaux verticaux PP200 sont des éléments de finition intérieure fonctionnels, dédiés aux grandes pièces à haut niveau de bruit, telles que les aéroports, les salles d'attente, les halls d'entrée, les salles de conférence, les restaurants, les réfectoires et les halls de fabrication à forte intensité sonore. En raison de la nature ouverte des plafonds à panneaux, tout système de protection incendie à la fois par arrosage et signalisation peut être installé au-dessus du plafond suspendu. Les plafonds à cellules ouvertes sont également légers et faciles à installer. Les éléments de plafond en PP sont fabriqués par BARWA SYSTEM SP. z oo en tôle d'aluminium peinte en usine de première qualité. Le vernis est appliqué en poudre sur des bandes d'aluminium spécialement prétraitées.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.PP200
    • Famille de produitsCeiling
    • Groupe de produitsCeiling panels
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2014-12-01
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)240
    • Largeur (mm)1000
    • Profondeur (mm)1000
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Matériel secondaireAcier
    • Conçu enPologne
    • Fabriqué enPologne
    • Poids net (Kg)5.95
    Classification
    • BIMobject CatégorieConstruction - Plafond
    • Classification IFCPlafond
    • Nom UNSPSCCeiling panels
    • Code UNSPSC30161602
    • Code CSI MasterFormat 201409 51 33
    • Titre CSI MasterFormat 2014Acoustical Metal Pan Ceilings