Publier vos produits
1551

1551

Traduit par Google,
Le modèle 1551 est un siège rembourré design et luxueux. Idéal pour les intérieurs modernes. Vous ne pouvez pas passer indifférent. Le modèle est disponible sur une variété de base chromée.
Spécifications techniques
  • Réference unique.1551
  • Famille de produitsFurniture
  • Groupe de produitsArmchairs
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2016-04-04
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)990
  • Largeur (mm)900
  • Profondeur (mm)700
En rapport
  • Matériel principalCuir
  • Matériel secondaireMétal
  • Conçu enPologne
  • Fabriqué enPologne
Classification
  • BIMobject CatégorieMobilier - Fauteuils
  • Classification IFCMobilier
  • Nom UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Code UNSPSC56
  • Code Uniclass 2015Pr_40_50_12_26
  • Description de l'Uniclass 2015Easy chairs
  • Code CSI MasterFormat 201412 52 19
  • Titre CSI MasterFormat 2014Upholstered Seating
  • Numéro OmniClass23-21 23 13
  • Titre OmniClassResidential Seating
  • Code CSI UniFormat IIE20
  • Titre CSI UniFormat IIFURNISHINGS