Publier vos produits
Junction-Splice Kit
Junction-Splice Kit

    Junction-Splice Kit

    Traduit par Google,

    Utilisé pour créer une épissure de jonction à 90º avec tous les types de chemins de câbles 1-1/2" x 3/8" (38,1 mm x 9,53 mm) ou 2" x 3/8" (50,8 mm x 9,53 mm).

    Le kit se compose de :

    • (4) plaques de serrage d'angle
    • (2) boulons à tête taillée 3/8-16 x 1-3/8"
    • (2) écrous hexagonaux 3/8-16
    • (2) rondelles de blocage fendues 3/8
    Spécifications techniques
    • Réference unique.cpi-junction-splice-kit
    • Famille de produitsComputer Network Equipment
    • Groupe de produitsCable Pathway
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-12-23
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Gestion de réseau
    • Classification IFCÉlément électrique
    • Nom UNSPSCNetwork cable
    • Code UNSPSC26121609
    • Code Uniclass 2015Pr_65_72
    • Description de l'Uniclass 2015Electrical power products and wiring accessories
    • Code CSI MasterFormat 201426 00 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Electrical
    • Code CSI UniFormat IID5010
    • Titre CSI UniFormat IIElectrical Service and Distribution