Publier vos produits
Elevate Adjustable Containment Solution for Hot Aisle Containment (HAC)

Elevate Adjustable Containment Solution for Hot Aisle Containment (HAC)

Traduit par Google,

La solution de confinement ajustable Elevate™ pour le confinement des allées chaudes offre une approche de pointe pour améliorer l'efficacité des centres de données grâce à une gestion efficace de l'air chaud. Ce système innovant relie deux rangées d'armoires, formant un chemin étanche qui canalise l'air chaud du haut des armoires vers un faux plafond. Cela crée un système de retour d'air chaud fermé et efficace. La solution comprend un panneau télescopique en deux parties qui se place précisément entre le toit de l'armoire et le plafond, permettant un ajustement fluide pour former un conduit reliant l'armoire ZetaFrame® au plafond, éliminant ainsi le besoin de modifications personnalisées sur site.

Spécification
  • The Adjustable Containment Solution, designed for hot aisle containment, provides flexible mounting options and a versatile configuration to effectively contain the aisle. It is compatible with standard End Of Row doors, ensuring a cohesive and effective containment strategy.

    • Telescoping Design:
      • Versatile design that adjusts to form a duct connecting the ZetaFrame cabinet to the ceiling.
      • Flexibility to adjust the containment height as needed, minimizing complexity and maximizing efficiency.
    • Time to Deploy:
      • Pre-assembled panels, eliminating the need for on-site fabrication for frames or panels.
      • No drilling required; mounts to ZetaFrame top track.
      • Mounting hardware pre-loaded onto parts.
      • Engineered for quick setup—less than 2 minutes per panel per cabinet.
      • Reduced deployment times.
    • Ease of Specification:
      • Width sizes matched to standard ZetaFrame cabinet widths.
      • Telescoping design available in 3 height ranges.
      • Supports hot aisle containment or row-level vertical exhaust duct applications.
      • Streamlined experience with ZetaFrame cabinet-supported containment solution.
    • Serviceability:
      • Sliding service panel allows access to cabling infrastructure and other overhead structures.
      • Options for alignment to frame rear or cabinet mid-point for maximum airflow
Spécifications techniques
  • Réference unique.elevate-adjustable-containment-solution-for-hot-aisle-containment-hac
  • Famille de produitsComputer Network Equipment
  • Groupe de produitsCabinet and Enclosure Systems
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2025-04-07
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Gestion de réseau
  • Numéro OmniClass23-35 33 23 13
  • Titre OmniClassVertical Electrical Racks