Publier vos produits
Monitored eConnect® PDU
Monitored eConnect® PDU
Monitored eConnect® PDU

    Monitored eConnect® PDU

    Traduit par Google,

    Les PDU eConnect® surveillés fournissent une surveillance de l'alimentation à distance au niveau de l'entrée et du circuit de dérivation, ce qui permet d'obtenir et de gérer la consommation d'énergie au niveau de l'armoire.

    • Réduction des coûts et de la complexité du réseau – Secure Array® permet l'utilisation d'une seule adresse IP pour un maximum de 48 PDU connectés (32 lorsque les serrures électroniques sont intégrées). La deuxième adresse IP pour l'ensemble de la baie offre une capacité de basculement
    • Résistance aux hautes températures – Les meilleures températures nominales du marché jusqu'à 65 °C (149 °F) garantissent la fiabilité lorsqu'elles sont montées vers des allées chaudes
    • Équilibrage de charge simplifié – Les prises à équilibrage de phase sur les modèles triphasés garantissent une charge égale sur toutes les phases ; permet l'utilisation de cordons d'alimentation d'équipement plus courts pour une meilleure gestion des câbles et du flux d'air
    • Pas de déconnexions accidentelles - Les prises de verrouillage à profil bas en instance de brevet empêchent les déconnexions accidentelles sans nécessiter de cordons spéciaux
    • Identification facile de l'unité de basculement - Le pack de redondance comprend 2 PDU (une en noir et une en blanc glacier) pour une identification facile de l'unité principale et secondaire
    • Intégration de la serrure électronique - La technologie brevetée intègre de manière transparente le PDU, les capteurs environnementaux et les serrures électroniques dans une seule solution matérielle et logicielle
    • Gigabit Ethernet – Assure la compatibilité avec les routeurs et commutateurs d'entreprise
    • Dernière conformité UL – Conforme aux normes UL et IEC 62368 pour la conformité aux nouvelles exigences d'inscription pour l'Amérique du Nord et l'Union européenne
    • Préinstallation de l'armoire - L'écosystème complet est prêt pour l'intégration de l'équipement informatique. Gain de temps de déploiement et réduction des déchets d'emballage

    Spécification
    • Additional Features:

      • Input and branch circuit monitoring with billing-grade +/-1% accuracy
      • Field-replaceable controller for easy serviceability and upgradeability while maintaining power to critical loads; SD-card transfers PDU identity
      • Onboard GUI, RESTful API, SNMP v1/v2/v3, Command Line Interface (CLI), and native Power IQ® DCIM software integration allows users to easily manage PDUs
      • HTTPs support, RADIUS and LDAP integration for enhanced authentication and security
      • Customization capabilities: outlet configurations, color options, power cord length, input connection types and more
      • Made in the United States, TAA-compliant

    Spécifications techniques
    • Réference unique.cpi-monitored-pdu
    • Famille de produitsComputer Network Equipment
    • Groupe de produitsPower Management
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-03-26
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalPlastique
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieElectrique - Distribution
    • Classification IFCDistribution électrique
    • Code ETIMEC002762
    • Nom ETIMPower distribution unit (PDU)
    • Nom UNSPSCPower distribution units PDUs
    • Code UNSPSC39121017
    • Code CSI MasterFormat 201426 26 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Power Distribution Units
    • Numéro OmniClass23-35 31 00
    • Titre OmniClassElectrical Power Distribution Devices
    • Code CSI UniFormat IID5010
    • Titre CSI UniFormat IIElectrical Service and Distribution