Publier vos produits
Wall Angle Support Kit Cable Runway
Wall Angle Support Kit Cable Runway

    Wall Angle Support Kit Cable Runway

    Traduit par Google,

    L'angle de support en acier de 2 po x 2 po x 0,105 po (50 mm x 50 mm x 2,67 mm) est conçu pour le montage mural de largeurs spécifiques de chemin de câbles.

    Le kit se compose de :

    • (1) angle de mur
    • (2) boulons en J 5/16-18 x 2-1/4"
    • (2) écrous hexagonaux 5/16-18
    • (2) rondelles de blocage 5/16
    Spécifications techniques
    • Réference unique.cpi-wall-angle-support-kit-cable-runway
    • Famille de produitsComputer Network Equipment
    • Groupe de produitsCable Pathway
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-12-23
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Gestion de réseau
    • Classification IFCÉlément électrique
    • Nom UNSPSCNetwork cable
    • Code UNSPSC26121609
    • Code Uniclass 2015Pr_65_72
    • Description de l'Uniclass 2015Electrical power products and wiring accessories
    • Code CSI MasterFormat 201426 00 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Electrical
    • Code CSI UniFormat IID5010
    • Titre CSI UniFormat IIElectrical Service and Distribution